ZHCS044D March 2011 – January 2025 TLV3011-Q1 , TLV3011B-Q1 , TLV3012-Q1 , TLV3012B-Q1
PRODUCTION DATA
TLV3011B-Q1 和 TLV3012B-Q1 输入可实现高达 5.5V 的失效防护,与 V+ 电压无关。失效防护定义为当 V+ 未上电或在建议的工作范围内时保持相同的高输入阻抗。
失效防护输入可以是 0V 至 5.5V 之间的任意值,即使在 V+ 为零或上升/下降时也是如此。只要输入电压范围和电源电压在指定范围内,该特性就能够避免电源时序问题。之所以如此,是因为输入未钳位到 V+,即使在输入端施加更高电压,输入电流也会保持电流值。
只要其中一个输入引脚保持在有效输入范围内,并且电源电压有效,不处于 POR 状态,输出状态就是正确的。
以下是 TLV3011B-Q1 和 TLV3012B-Q1 器件输入电压偏移及结果的汇总: