ZHCSXN8A September 2024 – December 2024 TLV1831-Q1 , TLV1832-Q1 , TLV1841-Q1 , TLV1842-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出 | ||||||
| TPD-HL | 传播延迟时间,高电平到低电平 | VOD = 10mV,VUD = 100mV VPU = 5V 且 RPU = 10k(仅开漏输出) |
110 | ns |
||
| TPD-HL | 传播延迟时间,高电平到低电平 | VOD = 100mV,VUD = 100mV VPU = 5V 且 RPU = 10k(仅开漏输出) |
65 | ns |
||
| TPD-LH | 传播延迟时间,低电平到高电平,推挽输出 | VOD = 10mV,VUD = 100mV | 110 | ns |
||
| TPD-LH | 传播延迟时间,低电平到高电平,推挽输出 | VOD = 100mV,VUD = 100mV | 65 | ns |
||
| TRISE | 输出上升时间,20% 至 80%,推挽输出 | VOD = 100mV,VUD = 100mV | 5 | ns | ||
| TFALL | 输出下降时间,80% 至 20% | VOD = 100mV,VUD = 100mV | 5 | ns | ||
| FTOGGLE | 切换频率 | VID = 200mV | 7.5 | MHz | ||
| 上电时间 | ||||||
| PON | 上电时间 | 80 | µs | |||