ZHCSXN8A September 2024 – December 2024 TLV1831-Q1 , TLV1832-Q1 , TLV1841-Q1 , TLV1842-Q1
PRODMIX
TLV183x-Q1 和 TLV184x-Q1 是工作电压高达 40V 的高速比较器。该比较器提供轨到轨输入以及推挽或开漏输出选项。这些特性与 65ns 传播延迟相结合,使得该系列非常适合高速电流检测和电压保护应用。
所有器件都包括上电复位 (POR) 特性,可确保输出处于已知状态,直到达到最低电源电压。一旦达到此电压,输出就会响应输入,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。
TLV183x-Q1 比较器具有推挽输出级,专为需要在上升和下降输出响应之间保持对称性的应用而设计。TLV184x-Q1 比较器具有开漏输出级,因此适用于电平转换。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值)(2) |
|---|---|---|
| TLV1831-Q1、TLV1841-Q1 | SC-70 (5) | 2.00mm × 2.00mm |
| TLV1832-Q1、TLV1842-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
| TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
| WSON (8)(预发布) | 2.00mm × 2.00mm | |
| TLV1834-Q1、TLV1844-Q1 | SOT-23 (14)(预发布) | 4.20mm × 2.00mm |
| WQFN (16)(预发布) | 3.00mm × 3.00mm |
功能方框图