ZHCSXN8A September 2024 – December 2024 TLV1831-Q1 , TLV1832-Q1 , TLV1841-Q1 , TLV1842-Q1
PRODMIX
由于存在快速输出边沿,所以电源引脚上的旁路电容器至关重要,可防止电源振铃和误触发以及振荡。在 (V+) 引脚和接地引脚之间直接放一个低 ESR 0.1µF 陶瓷旁路电容器,直接在每个 器件上实现电源旁路。输出转换期间会汲取窄峰值电流,特别是对于推挽输出器件而言。这些窄脉冲会导致电源线无旁路和不良的接地振铃,可能会导致可影响输入电压范围并造成不准确比较甚至振荡的变化。
该器件可由“双”电源((V+) 和 (V-))或“单”电源((V+) 和 GND,GND 连接 (V-) 引脚)供电。对于任一类型,输入信号必须保持在建议的输入范围内。请注意,使用“双”电源时,输出现在将“低电平” (VOL) 摆动到 (V-) 电位而不是摆动到 GND。