ZHCSXN8A September 2024 – December 2024 TLV1831-Q1 , TLV1832-Q1 , TLV1841-Q1 , TLV1842-Q1
PRODMIX
DYY 封装
| 引脚 | I/O | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | SOT-23 | WQFN | ||
| OUT2 | 1 | 15 | O | 比较器 2 的输出引脚 |
| OUT1 | 2 | 16 | O | 比较器 1 的输出引脚 |
| V+ | 3 | 1 | - | 正电源电压 |
| IN1- | 4 | 2 | I | 比较器 1 的反相输入引脚 |
| IN1+ | 5 | 4 | I | 比较器 1 的非反相输入引脚 |
| IN2- | 6 | 5 | I | 比较器 2 的反相输入引脚 |
| IN2+ | 7 | 6 | I | 比较器 2 的非反相输入引脚 |
| IN3- | 8 | 7 | I | 比较器 3 的反相输入引脚 |
| IN3+ | 9 | 8 | I | 比较器 3 的非反相输入引脚 |
| IN4- | 10 | 9 | I | 比较器 4 的反相输入引脚 |
| IN4+ | 11 | 11 | I | 比较器 4 的非反相输入引脚 |
| V- | 12 | 12 | - | 负电源电压 |
| OUT4 | 13 | 13 | O | 比较器 4 的输出引脚 |
| OUT3 | 14 | 14 | O | 比较器 3 的输出引脚 |
| NC | - | 3 | - | 没有内部连接 - 保持悬空或 GND |
| NC | - | 10 | - | 没有内部连接 - 保持悬空或 GND |
| 散热焊盘 | - | PAD | - | 直接连接到 V- 引脚 |