产品详情

Number of channels 1 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 0.065 Vs (max) (V) 40 Vs (min) (V) 2.7 Rating Automotive Features POR Iq per channel (typ) (mA) 0.07 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 5 VICR (max) (V) 40.2 VICR (min) (V) 2.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 1 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 0.065 Vs (max) (V) 40 Vs (min) (V) 2.7 Rating Automotive Features POR Iq per channel (typ) (mA) 0.07 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 5 VICR (max) (V) 40.2 VICR (min) (V) 2.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C2B
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 40V
  • 65ns 传播延迟

  • 低电源电流:每通道 75µA
  • 轨到轨输入

  • 低输入失调电压:500µV
  • 上电复位 (POR) 可提供已知的启动条件
  • 推挽输出选项 (TLV183x-Q1)
  • 开漏输出选项 (TLV184x-Q1)
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 功能安全型
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C2B
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 40V
  • 65ns 传播延迟

  • 低电源电流:每通道 75µA
  • 轨到轨输入

  • 低输入失调电压:500µV
  • 上电复位 (POR) 可提供已知的启动条件
  • 推挽输出选项 (TLV183x-Q1)
  • 开漏输出选项 (TLV184x-Q1)
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 功能安全型

TLV183x-Q1 和 TLV184x-Q1 是工作电压高达 40V 的高速比较器。该比较器提供轨到轨输入以及推挽或开漏输出选项。这些特性与 65ns 传播延迟相结合,使得该系列非常适合高速电流检测和电压保护应用。

所有器件都包括上电复位 (POR) 特性,可确保输出处于已知状态,直到达到最低电源电压。一旦达到此电压,输出就会响应输入,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。

TLV183x-Q1 比较器具有推挽输出级,专为需要在上升和下降输出响应之间保持对称性的应用而设计。TLV184x-Q1 比较器具有开漏输出级,因此适用于电平转换。

TLV183x-Q1 和 TLV184x-Q1 是工作电压高达 40V 的高速比较器。该比较器提供轨到轨输入以及推挽或开漏输出选项。这些特性与 65ns 传播延迟相结合,使得该系列非常适合高速电流检测和电压保护应用。

所有器件都包括上电复位 (POR) 特性,可确保输出处于已知状态,直到达到最低电源电压。一旦达到此电压,输出就会响应输入,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。

TLV183x-Q1 比较器具有推挽输出级,专为需要在上升和下降输出响应之间保持对称性的应用而设计。TLV184x-Q1 比较器具有开漏输出级,因此适用于电平转换。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV183x -Q1 和 TLV184x -Q1 系列 40V 高速比较器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-1-13

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TLV184x PSpice Model (Rev. A)

SNOM795A.ZIP (255 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV184x TINA-TI Model

SNOM796.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频