ZHCSLZ2B October 2022 – September 2023 TLV1811-Q1 , TLV1812-Q1 , TLV1814-Q1 , TLV1821-Q1 , TLV1822-Q1 , TLV1824-Q1
PRODMIX
TLV181x-Q1 和 TLV182x-Q1 是一个汽车级 40V 单通道、双通道和四通道比较器系列,具有多个输出选项。该系列提供具有推挽或开漏输出选项的轨至轨输入。该系列具有出色的速度功率组合,传播延迟为 420ns,整个电源电压范围为 2.4V 至 40V,每个通道的静态电源电流仅为 5μA。
所有器件都包含上电复位 (POR) 功能。这可确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,然后输出才对输入做出响应,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。
TLV181x-Q1 比较器具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对 LED 进行控制或驱动容性负载(例如 MOSFET 栅极)。
TLV182x-Q1 比较器具有开漏输出级,可在独立于比较器电源电压的情况下上拉至 40V。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLV1811-Q1、 TLV1821-Q1 (单路) | SC-70 (5) | 1.25mm x 2.00mm |
| SOT-23 (5) | 1.60mm x 2.90mm | |
| TLV1811L-Q1、 TLV1821L-Q1 | SOT-23 (5) | 1.60mm x 2.90mm |
| TLV1812-Q1、 TLV1822-Q1 (双通道) | SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm |
| TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
| VSSOP (8) | 3.00mm x 3.00mm | |
| WSON (8)(预发布) | 2.00mm × 2.00mm | |
| SOT-23 (8) | 1.60mm × 2.90mm | |
| TLV1814-Q1、 TLV1824-Q1 (四通道) | SOIC (14) | 3.91mm × 8.65mm |
| TSSOP (14)(预览) | 4.40mm × 5.00mm | |
SOT-23 (14)(预发布) | 4.20mm x 2.00mm | |
| WQFN (16)(预发布) | 3.00mm × 3.00mm |
TLV18xx-Q1 方框图