ZHCS949C June 2012 – January 2024 TLC59283
PRODUCTION DATA
TLC59283 是一款 16 通道、恒定电流吸收型发光二极管 (LED) 驱动器。每个通道均可通过与 3.3V 或 5V CMOS 逻辑电平(取决于工作 VCC)兼容的简单串行通信协议单独控制。当串行数据缓冲区被载入时,LAT 上升沿会将数据传输到 OUTn 输出。BLANK 引脚可用于在上电和输出数据锁存期间关闭所有 OUTn 输出,以防止该时间内显示不需要的图像。所有 16 个通道的恒定电流值有一个单一外部电阻器设定。
每个恒流输出都有一个预充电场效应晶体管 (FET),该晶体管能够减少多路复用(动态)驱动 LED 显示器上的重影。可将多个 TLC59283 级联在一起以控制来自同一处理器的额外的 LED。