ZHCS949C June 2012 – January 2024 TLC59283
PRODUCTION DATA
TLC59283 具有一个 16 位移位寄存器和一个输出开关数据锁存器。移位寄存器和数据锁存器都是 16 位,用于开启和关闭恒流输出。图 8-1 显示了移位寄存器和数据锁存器配置。SIN 引脚上的数据在 SCLK 引脚的上升沿移入 16 位移位寄存器的 LSB;SOUT 数据在 SCLK 上升沿发生变化。
图 8-1 16 位移位寄存器和输出开关数据锁存器配置当 LAT 为高电平时,16 位移位寄存器中的输出开关数据继续传输到输出开关数据锁存器。因此,如果在 LAT 为高电平时改变 16 位移位寄存器中的数据,数据锁存器中的数据也会改变。当 LAT 为低电平时,数据锁存器中的数据将保持不变。器件初次上电时,输出开关移位寄存器和锁存器中的数据不会设置为默认值;在开启恒流输出之前,必须将开关控制数据写入开关控制数据锁存器。当 BLANK 为高电平时,所有恒流输出都会被强制关闭。OUTn 开关输出由输出开关数据锁存器中的数据控制。表 8-1 和图 8-2 分别显示了写入数据真值表和时序图。
| SCLK | LAT | 空白 | SIN | OUT0…OUT7…OUT15 | SOUT |
|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 高电平 | 低电平 | Dn | Dn…Dn – 7…Dn – 15 | Dn – 15 |
| ↑ | 低电平 | 低电平 | Dn + 1 | 没有变化 | Dn – 14 |
| ↑ | 高电平 | 低电平 | Dn + 2 | Dn + 2…Dn – 5…Dn – 13 | Dn – 13 |
| ↓ | — | 低 | Dn + 3 | Dn + 2…Dn – 5…Dn – 13 | Dn – 13 |
| ↓ | — | 高 | Dn + 3 | 关闭 | Dn – 13 |
图 8-2 运行时序图