ZHCSIO2B October 2006 – October 2015 TLC555-Q1
PRODUCTION DATA.
TLC555-Q1 的优点在于,器件在输出跳变期间的电源电流尖峰显著降低。虽然 CMOS 输出能够灌入超过 100mA 的电流并拉取超过 10mA 的电流,但 TLC555-Q1 具有低电流尖峰的主要原因还在于边沿速率。这大大减少了对较大去耦合电容器的需要,而 NE555 则需要此类电容器。
TLC555-Q1 可在 –40°C 至 125°C 的整个汽车工作温度范围内运行。