ZHCSIO2B October 2006 – October 2015 TLC555-Q1
PRODUCTION DATA.
参数 | 测试条件 (1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIT | 阈值电压 | 25°C | 2.8 | 3.3 | 3.8 | V | |
完整范围 | 2.7 | 3.9 | |||||
IIT | 阈值电流 | 25°C | 10 | pA | |||
完整范围 | 5000 | ||||||
VI(TRIG) | 触发电压 | 25°C | 1.36 | 1.66 | 1.96 | V | |
完整范围 | 1.26 | 2.06 | |||||
II(TRIG) | 触发电流 | 25°C | 10 | pA | |||
完整范围 | 5000 | ||||||
VI(RESET) | 复位电压 | 25°C | 0.4 | 1.1 | 1.5 | V | |
完整范围 | 0.3 | 1.8 | |||||
II(RESET) | 复位电流 | 25°C | 10 | pA | |||
完整范围 | 5000 | ||||||
控制电压(开路)占电源电压的百分比 | 完整范围 | 66.7% | |||||
放电开启状态电压 | IOL = 10mA | 25°C | 0.14 | 0.5 | V | ||
完整范围 | 0.6 | ||||||
放电关闭状态电流 | 25°C | 0.1 | nA | ||||
完整范围 | 120 | ||||||
VOH | 高电平输出电压 | IOH = –1mA | 25°C | 4.1 | 4.8 | V | |
完整范围 | 4.1 | ||||||
VOL | 低电平输出电压 | IOL=8mA | 25°C | 0.21 | 0.4 | V | |
完整范围 | 0.6 | ||||||
IOL = 5mA | 25°C | 0.13 | 0.3 | ||||
完整范围 | 0.45 | ||||||
IOL = 3.2mA | 25°C | 0.08 | 0.3 | ||||
完整范围 | 0.4 | ||||||
IDD | 电源电流(2) | 25°C | 170 | 350 | μA | ||
完整范围 | 700 |