ZHCSIO2B October 2006 – October 2015 TLC555-Q1
PRODUCTION DATA.
许多 应用 (例如计算机)需要信号在启动过程中初始化条件。其他 应用 (例如测试设备)需要按顺序激活测试信号。可以连接这些计时电路以提供时序控制。可以在具有或不具有调制的情况下在各种 A 稳态或单稳电路连接的组合中使用这些计时器,从而实现极其灵活的波形控制。Figure 18 显示了一种序列发生器电路,它可应用于 多种 系统;Figure 19 显示了输出波形。