ZHCSIO2B October 2006 – October 2015 TLC555-Q1
PRODUCTION DATA.
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
计时间隔的初始误差(1) | VDD = 5V 至 15V,CT = 0.1μF
RA = RB = 1kΩ 至 100kΩ(2) |
1% | 3% | |||
计时间隔的电源电压灵敏度 | VDD = 5V 至 15V,CT = 0.1μF
RA = RB = 1kΩ 至 100kΩ(2) |
0.1 | 0.5 | %/V | ||
tr | 输出脉冲上升时间 | RL = 10MΩ,CL = 10pF | 20 | 75 | ns | |
tf | 输出脉冲下降时间 | RL = 10MΩ,CL = 10pF | 15 | 60 | ns | |
fmax | A 稳态模式下的最大频率 | RA = 470Ω,CT = 200pF RB = 200Ω(2) | 1.2 | 2.1 | MHz |