9 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (June 2005)to RevisionC (July 2025)
- 从文档中删除了过时的 TLC27L1AI、TLC27L1BI、TLC27L1BC 和 TLC27L1M 器件和相关内容Go
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 添加了 应用、引脚配置和功能、应用和实施、器件和文档支持 以及 机械、封装和可订购信息 部分Go
- 添加了应用 部分Go
- 删除了 等效原理图 部分Go
- 添加了引脚配置和功能 部分以及引脚说明Go
- 添加表注:输入偏置电流和输入偏移电流通过特性测试来确定Go
- 将典型输入偏移电流从 0.1pA 更改为 0.5pAGo
- 将 TA = 25°C 时的典型最小输入共模电压从 −0.3V 更改为了 −0.2VGo
- 将 VDD = 5V 时的典型低电平输出电压从 0mV 更改为 1mV;将 VDD = 10V 时的典型低电平输出电压从 0mV 更改为了 5mVGo
- 将 TA = 25°C 时 VDD = 5V 的 CMRR 最小值从 94dB 更改为 87dBGo
- 将 TA = 70°C 和 TA = 0°C 时 VDD = 5V 的典型 CMRR 从 95dB 更改为了 85dBGo
- 将 TA = 25°C 时 VDD = 10V 的 CMRR 最小值从 97dB 更改为 94dBGo
- 将 TA = 0°C 和 TA = 70°C 时 VDD = 10V 的典型 CMRR 从 97dB 更改为了 93dBGo
- 将参数名称从输入电流(偏置选择)更改为了偏移电压调节引脚输入电流(偏置选择),并在测试条件中添加了“旧版硅片”Go
- 将 VDD = 10V,C 后缀的工作特性 中 TA = 0°C 时的典型单位增益带宽从 125kHz 更改为了 110kHzGo
- 添加表注:输入偏置电流和输入偏移电流通过特性测试来确定Go
- 将典型输入偏移电流从 0.1pA 更改为 0.5pAGo
- 将 TA = 25°C 时的典型最小输入共模电压从 −0.3V 更改为了 −0.2VGo
- 将 VDD = 5V 时的典型低电平输出电压从 0mV 更改为了 1mV;将 VDD = 10V 时的典型低电平输出电压从 0mV 更改为了 5mVGo
- 将 TA = 25°C 时 VDD = 5V 的 CMRR 最小值从 94dB 更改为 87dBGo
- 将 TA = 85°C 和 TA = −40°C 时 VDD = 5V 的典型 CMRR 从 95dB 更改为了 85dBGo
- 将 TA = 25°C 时 VDD = 10V 的 CMRR 最小值从 97dB 更改为 94dBGo
- 将 TA = 85°C 时 VDD = 10V 的典型 CMRR 从 97dB 更改为了 93dBGo
- 将 TA = -40°C 时 VDD = 10V 的 CMRR 最小值从 98dB 更改为 93dBGo
- 将参数名称从输入电流(偏置选择)更改为了偏移电压调节引脚输入电流(偏置选择),并在测试条件中添加了“旧版硅片”Go
- 将 VDD = 5V、I 后缀的工作特性 中 TA = −40°C 时的典型单位增益带宽从 130kHz 更改为了 110kHzGo
- 将 VDD = 10V、I 后缀的工作特性 中 TA = −40°C 时的典型单位增益带宽从 155kHz 更改为了 110kHzGo
- 添加了图 25 和图 26Go
- 更新了图 5-30Go
- 更新了全功率响应 中对全线性和全峰值响应的说明Go
- 删除了 输入偏移电压调零 部分Go
- 在 输入特性 中添加了有关删除偏置选择引脚功能和输入交叉区域更改的指南Go
- 删除了 输出特性 中的图 47Go
- 更新了 输出特性 中的图 7-12 和 7-13,以更正放大器反馈连接Go