ZHCSYQ4C December 1995 – July 2025 TLC27L1 , TLC27L1A
PRODUCTION DATA
CMOS 器件由于固有的寄生晶闸管,容易发生闩锁效应。考虑到这一点,TLC27L1 输入和输出设计为能够承受 −100mA 浪涌电流而不会发生闩锁。但是,应尽可能利用最佳实践来降低发生闩锁效应的可能性。不要正向偏置内部保护二极管。对于所施加的输入和输出电压,不要超出电源电压 300mV 以上。在脉冲发生器上使用电容性耦合时请小心。使用去耦电容器(典型值为 0.1µF)来分流电源瞬变,将该电容器置于电源导轨上尽可能靠近器件的位置。
如果发生闩锁效应,建立的电流路径通常介于正电源导轨和接地之间,并由电源线上的浪涌、超过电源电压的输出和/或输入电压触发。发生闩锁效应后,电流仅受电源阻抗和寄生晶闸管的正向电阻限制,通常会导致器件损坏。发生闩锁效应的可能性随着温度和电源电压增加而增加。