ZHCSYQ4C December 1995 – July 2025 TLC27L1 , TLC27L1A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TLC27L1 包含内部静电放电 (ESD) 保护电路,可防止在高达 2000V 的电压(根据 MIL-STD-883C 方法 3015.2 测得)下发生功能故障。不过,处理这些器件时必须小心,因为接触 ESD 可能导致器件参数性能下降。保护电路还导致输入偏置电流呈现出温度依赖性,并具有反向偏置二极管的特性。