ZHCSMQ2O September 1989 – December 2020 TL7702B , TL7705B , TL7733B
PRODUCTION DATA
TL7702B、TL7705B 和 TL7733B 为集成电路电源电压监控器,旨在用作微型计算机和微处理器系统中的复位控制器。电源电压监控器监控 SENSE 输入端的电源是否欠压。正常运行期间,如果发生欠压,则输出 RESET,且 RESET 激活。
TL7702BC、TL7705BC 和 TL7733BC 的工作温度范围为 0°C 至 +70°C。TL7702BI、TL7705BI 和 TL7733BI 的工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。TL7705BQ 的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TL77xxBD | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| TL77xxBP | PDIP (8) | 9.81mm × 6.35mm |
功能方框图