ZHCSYA2G
June 2008 – May 2025
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
引脚配置和功能
5
规格
5.1
绝对最大额定值 #GUID-CD5A394D-84DA-49EE-9F1D-C347D3339D1D/SLOS4567624
5.2
ESD 等级
5.3
建议运行条件
5.4
热性能信息
5.5
TL4050x20-Q1 电气特性
5.6
TL4050x25-Q1 电气特性
5.7
TL4050x41-Q1 电气特性
5.8
TL4050x50-Q1 电气特性
5.9
典型特性
6
详细说明
6.1
功能方框图
7
应用信息
7.1
输出电容器
7.2
SOT-23-3 引脚连接
7.3
可与 ADC 或 DAC 搭配使用
7.4
阴极和负载电流
8
器件和文档支持
8.1
文档支持
8.2
接收文档更新通知
8.3
支持资源
8.4
商标
8.5
静电放电警告
8.6
术语表
9
修订历史记录
10
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
DCK|5
MPDS025K
DBZ|3
MPDS108G
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsya2g_oa
zhcsya2g_pm
1
特性
具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
2.048V、2.5V、4.096V 和 5V 的固定输出电压
严格输出容差和低温度系数
0.1%(最大值),50ppm/°C - A 级
0.2%(最大值),50ppm/°C - B 级
0.5%(最大值),50ppm/°C – C 级
低输出噪声:41μV
RMS
典型值
宽工作电流范围:
60μA(典型值)至 15mA
与所有容性负载一起工作时保持稳定;无需输出电容器
工作温度范围:-40°C 至 125°C