ZHCSYA2G June 2008 – May 2025
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | TL4050A20-Q1 | TL4050B20-Q1 | TL4050C20-Q1 | 单位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| VZ | 反向击穿电压 | IZ = 100μA | 25°C | 2.048 | 2.048 | 2.048 | V | ||||||
| ΔVZ | 反向击穿电压容差 | IZ = 100μA | 25°C | -2.048 | 2.048 | -4.096 | 4.096 | -10.24 | 10.24 | mV | |||
| 完整范围 | -12.288 | 12.288 | -14.7456 | 14.7456 | -17.2032 | 17.2032 | |||||||
| IZ,min | 最小阴极电流 | 25°C | 41 | 60 | 41 | 60 | 41 | 60 | μA | ||||
| 完整范围 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||
| αVZ | 反向击穿电压的平均温度系数 | IZ = 10mA | 25°C | ±20 | ±20 | ±20 | ppm/°C | ||||||
| IZ = 1mA | 25°C | ±15 | ±15 | ±15 | |||||||||
| IZ = 100μA | 25°C | ±15 | ±15 | ±15 | |||||||||
| 完整范围 | ±50 | ±50 | ±50 | ||||||||||
![]() | 随着阴极电流的变化,反向击穿电压会发生变化 | IZ,min < IZ < 1mA | 25°C | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | mV | |||
| 完整范围 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||
| 1mA < IZ < 15mA | 25°C | 2.3 | 6 | 2.3 | 6 | 2.3 | 6 | ||||||
| 完整范围 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| ZZ | 反向动态阻抗 | IZ = 1mA、 f = 120Hz、 IAC = 0.1 IZ | 25°C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Ω | ||||||
| eN | 宽带噪声 | IZ = 100μA, 10Hz ≤ f ≤ 10kHz | 25°C | 34 | 34 | 34 | μVRMS | ||||||
| 反向击穿电压的长期稳定性 | t = 1000h、 TA = 25°C ± 0.1°C、 IZ = 100μA | 120 | 120 | 120 | ppm | ||||||||
| VHYST | 热滞后(1) | ΔTA = –40°C 至 125°C | 0.7 | 0.7 | 0.7 | mV | |||||||