ZHCSYA2G June 2008 – May 2025
PRODUCTION DATA
在典型的分流稳压器配置(请参阅图 7-3)中,在电源和 TL4050-Q1 的阴极之间连接了一个外部电阻器 RS。必须正确选择 RS,因为 RS 能设置可用于为负载供电 (IL) 和偏置 TL4050-Q1 (IZ) 的总电流。在所有情况下,IZ 都必须保持在指定范围内,才能使基准正常运行。考虑到负载和电源电压变化的一个极端情况(最大 IL 和最小 VS),RS 必须足够小,以提供稳压器运行所需的最小 IZ,如数据表参数所示。在另一个极端情况下,即使用最大 VS 和最小 IL,则 RS 必须足够大,才能将 IZ 限制为小于最大额定值 15mA 的电流。
方程式 1 计算 RS:

图 7-3 并联稳压器