ZHCSE91C September 2015 – June 2017 TL16C752D
PRODUCTION DATA.
TL16C752D 是一款双路通用异步收发器 (UART),具有 64 字节 FIFO 以及自动硬件和软件流控制功能,数据传输速率最高可达 3Mbps。该器件具备增强 功能的磁场感测解决方案。该器件具有一个传输字符控制寄存器 (TCR),可存储接收到的 FIFO 阈值电平,从而在硬件和软件流控制过程中启动或停止传输。
凭借 FIFO RDY 寄存器,软件只需执行单次访问即可获得两个端口的 TXRDY 或 RXRDY 状态。片上状态寄存器可为用户提供错误指示、运行状态以及调制解调器接口控制。可根据用户要求定制系统中断。内部环回功能支持板上诊断。TL16C752D 整合了两个 UART 的功能,每个 UART 都有自己的寄存器集和 FIFO。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TL16C752D | TQFP (48) | 7.00mm x 7.00mm |