ZHCSQ58 January 2024 THVD9491-SEP
ADVANCE INFORMATION
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
驱动器 | |||||||
tr,tf | 差分输出上升/下降时间 | RL = 54 Ω,CL = 50 pF |
参阅图 6-3 | 4 | 8 | 15 | ns |
tPHL,tPLH | 传播延迟 | 6 | 15 | 30 | ns | ||
tSK(P) | 脉冲延迟,|tPHL – tPLH| | 1 | 3 | ns | |||
tPHZ,tPLZ | 禁用时间 | RE = X | 请参阅图 6-4 和图 6-3 | 15 | 35 | ns | |
tPZH,tPZL | 启用时间 | RE = 0V | 8 | 39 | ns | ||
RE = VIO | 2 | 4.5 | μs | ||||
tSHDN | 到关断的时间 | RE = VIO | 50 | 500 | ns | ||
接收器 | |||||||
tr,tf | 输出上升/下降时间 | CL = 15 pF | 请参阅 图 6-6 | 1.5 | 6 | ns | |
tPHL,tPLH | 传播延迟 | 25 | 35 | 60 | ns | ||
tSK(P) | 脉冲延迟,|tPHL – tPLH| | 5 | ns | ||||
tPHZ,tPLZ | 禁用时间 | DE = X | 11 | 22 | ns | ||
tPZH(1)、 tPZL(1) |
启用时间 | DE = VIO | 请参阅图 6-7 | 55 | 82 | ns | |
tPZH(2)、 tPZL(2) |
启用时间 | DE = 0V | 请参阅 图 6-8 | 1.5 | 4.5 | μs | |
tD(OFS) | 延迟进入失效防护操作 | CL = 15 pF | 请参阅 图 6-9 | 7 | 11 | 18 | μs |
tD(FSO) | 延迟退出失效防护操作 | 22 | 25 | 50 | ns | ||
tSHDN | 到关断的时间 | DE = 0V | 请参阅 图 6-8 | 50 | 500 | ns |