ZHCSQ58 January 2024 THVD9491-SEP
ADVANCE INFORMATION
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驱动器 | ||||||||
|VOD| | 驱动器差分输出电压幅度 | RL = 60Ω,–25V ≤ Vtest ≤ 25V,请参阅图 6-1 | 1.5 | 2.8 | V | |||
RL = 60Ω,–25V ≤ Vtest ≤ 25V,4.5V ≤ VCC ≤ 5.5V,请参阅图 6-1 | 2.1 | 3.3 | V | |||||
RL = 100Ω,请参阅图 6-2 | 2 | 2.9 | V | |||||
RL = 54Ω,请参阅图 6-2 | 1.5 | 2.5 | V | |||||
Δ|VOD| | 差分输出电压的变化 | RL = 54Ω 或 100Ω,请参阅图 6-2 | -200 | 200 | mV | |||
VOC | 共模输出电压 | RL = 54Ω 或 100Ω,请参阅图 6-2 | 1 | VCC/2 | 3 | V | ||
ΔVOC (SS) | 稳态共模输出电压的变化 | RL = 54Ω 或 100Ω,请参阅图 6-2 | -50 | 50 | mV | |||
IOS | 短路输出电流 | DE = VIO,-70V ≤(VA 或 VB)≤ 70V,或 A 短接至 B(A、B 为半双工驱动器端子,Y/Z 为全双工驱动器端子) | -250 | 250 | mA | |||
接收器 | ||||||||
II | 总线输入电流 | DE = 0V,VCC 和 VIO = 0V 或 5.5V | VI = 12 V | 75 | 125 | μA | ||
VI = 25 V | 200 | 250 | μA | |||||
VI = –7 V | –100 | –60 | μA | |||||
VI = -25 V | -350 | –300 | μA | |||||
VTH+ | 正向输入阈值电压(1) | ±12 V 的共模范围以外 | 40 | 125 | 200 | mV | ||
VTH- | 负向输入阈值电压(1) | –200 | –125 | -40 | mV | |||
VHYS | 输入滞后 | 250 | mV | |||||
VTH_FSH | 输入失效防护阈值 | -40 | 40 | mV | ||||
CA,B | 输入差分电容 | 在 A 和 B 之间测量,f = 1MHz | 50 | pF | ||||
VOH | 输出高电压 | IOH = –8mA,VIO = 3V 至 3.6V 或 4.5V 至 5.5V | VIO – 0.4 | VIO – 0.2 | V | |||
VOL | 输出低电压 | IOL = 8mA,VIO = 3V 至 3.6V 或 4.5V 至 5.5V | 0.2 | 0.4 | V | |||
VOH | 输出高电压 | IOH = –4mA,VIO = 1.65V 至 1.95V 或 2.25V 至 2.75V | VIO – 0.4 | VIO – 0.2 | V | |||
VOL | 输出低电压 | IOL = 4mA,VIO = 1.65V 至 1.95V 或 2.25V 至 2.75V | 0.2 | 0.4 | V | |||
IOZ | 输出高阻抗电流,R 引脚 | VO = 0V 或 VIO,RE = VIO | -1 | 1 | µA | |||
逻辑 | ||||||||
IIN | 输入电流(DE,SLR) | 1.65V ≤ VIO ≤ 5.5V,0V ≤ VIN ≤ VIO | 5 | µA | ||||
IIN | 输入电流(D、RE) | 1.65V ≤ VIO ≤ 5.5V,0V ≤ VIN ≤ VIO | -5 | µA | ||||
过热保护 | ||||||||
TSHDN | 热关断阈值 | 温度上升 | 150 | 170 | °C | |||
THYS | 热关断迟滞 | 10 | °C | |||||
电源 | ||||||||
UVVCC (rising) | VCC 上升欠压阈值 | 2.3 | 2.6 | V | ||||
UVVCC (falling) | VCC 下降欠压阈值 | 1.95 | 2.2 | V | ||||
UVVCC(hys) | VCC 的欠压迟滞 | 170 | mV | |||||
UVVIO (rising) | VIO 上升欠压阈值 | 1.4 | 1.6 | V | ||||
UVVIO (falling) | VIO 下降欠压阈值 | 1.2 | 1.3 | V | ||||
UVVIO(hys) | VIO 的欠压迟滞 | 120 | mV | |||||
ICC | 电源电流(静态),VCC = 4.5V 至 5.5V | 驱动器和接收器已启用 | RE = 0V,DE = VIO,空载 | 4 | 7.2 | mA | ||
驱动器被启用,接收器被禁用 | RE = VIO,DE = VIO,空载 | 3 | 4.2 | mA | ||||
驱动器被禁用,接收器被启用 | RE = 0V、DE = 0V,空载 | 2.5 | 3 | mA | ||||
驱动器和接收器被禁用 | RE = VIO,DE = 0V,D = 开路,空载 | 0.5 | 1 | mA | ||||
ICC | 电源电流(静态),VCC = 3V 至 3.6V | 驱动器和接收器已启用 | RE = 0V,DE = VIO,空载 | 3.5 | 5 | mA | ||
驱动器被启用,接收器被禁用 | RE = VIO,DE = VIO,空载 | 2.5 | 3 | mA | ||||
驱动器被禁用,接收器被启用 | RE = 0V、DE = 0V,空载 | 2 | 3 | mA | ||||
驱动器和接收器被禁用 | RE = VIO,DE = 0V,D = 开路,空载 | 待定 | 1 | µA | ||||
IIO | 逻辑电源电流(静态),VIO = 3V 至 3.6V | 驱动器被禁用,接收器被启用,SLR = GND | DE = 0V,RE = 0V,空载 | 500 | 1 | mA | ||
驱动器被禁用,接收器被启用,SLR = VIO | DE = 0V,RE = 0V,空载 | 3.3 | 8.4 | µA | ||||
驱动器被禁用,接收器被禁用,SLR = GND | DE = 0V,RE = VIO,空载 | 0.1 | 1 | µA | ||||
驱动器被禁用,接收器被禁用,SLR = VIO | DE = 0V,RE = VIO,空载 | 0.1 | 1 | µA |