稳健而可靠的总线节点设计通常需要使用外部瞬态保护器件,以抑制工业环境中可能出现的浪涌瞬变。这些瞬变的频率带宽较宽(大概 3MHz 至 300MHz),因此在 PCB 设计过程中应该应用高频布局技术。
- 将保护电路放置在靠近总线连接器的位置,以防止噪声瞬变在电路板上传播。
- 使用 VCC 和接地平面来提供低电感。请注意,高频电流会选择阻抗最小的路径,而非电阻最小的路径。
- 将保护元件设计成信号路径的方向。不得将瞬态电流从信号路径强行转移至保护器件。
- 在尽可能靠近电路板上收发器、UART 和/或控制器 IC 的 VCC/VIO 引脚的位置应用 100nF 至 220nF 的去耦电容器。
- 当去耦电容器和保护器件连接 VCC/VIO 和接地端时,应至少使用两个过孔以更大限度减小实际过孔电感。
- 使用 1kΩ 至 10kΩ 的上拉和下拉电阻用于使能线路,从而在瞬态事件期间限制这些线路中的噪声电流。
- 如果 TVS 钳位电压高于收发器总线引脚的指定最大电压,则在 A 和 B 总线线路中插入防脉冲电阻器。这些电阻器可限制进入收发器的剩余钳位电流并防止其锁存。