ZHCSQ58 January 2024 THVD9491-SEP
ADVANCE INFORMATION
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | 电源电压 | 3 | 5.5 | V | ||
VIO | I/O电源电压 | 1.65 | VCC | V | ||
VI | 任何总线端子上的输入电压(独立或共模)(1) | –12 | 12 | V | ||
VIH | 高电平输入电压(驱动器、驱动器使能和压摆率选择输入) | 0.7*VIO | VIO | V | ||
VIL | 低电平输入电压(驱动器、驱动器使能和压摆率选择输入) | 0 | 0.3*VIO | V | ||
VID | 差分输入电压 | –25 | 25 | V | ||
IO | 驱动器输出电流 | -60 | 60 | mA | ||
IOR | 接收器输出电流 | VIO = 1.8V 或 2.5V | -4 | 4 | mA | |
IOR | 接收器输出电流 | VIO = 3.3V 或 5V | –8 | 8 | mA | |
RL | 差分负载电阻 | 54 | 60 | Ω | ||
1/tUI | 信令速率 | SLR = VIO | 20 | Mbps | ||
SLR = 0 或悬空 | 50 | Mbps | ||||
TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | ||
TJ | 结温 | -40 | 150 | °C | ||
TA | 工作环境温度 - EP 数据表 | -55 | 125 | °C | ||
TJ | 结温 - EP 数据表 | -55 | 150 | °C |