ZHCSQ58 January 2024 THVD9491-SEP
ADVANCE INFORMATION
与标准 RS-485 器件相比,THVD9491-SEP 收发器加强了总线故障保护。在恶劣工业环境中运行的收发器经常承受超过 TIA/EIA-485A 标准定义 -7V 至 +12V 的电压瞬变。为了防止在这种情况下受到损坏,具有较低绝对最大额定值的通用 RS-485 器件需要成本高昂的外部保护元件。为了简化系统设计并降低整体系统成本,该器件无需任何外部元件即可在高达 ±70V 的电压下受到保护。