ZHCSM03 November 2020 THVD8010
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
驱动器 | |||||||
|VOD| | 驱动器差分输出电压幅度 | OOK 模式,RL = 60Ω,–7V ≤ Vtest ≤ 12V,在第二个脉冲时测得 | 参阅图 7-1 | 1.5 | 2 | V | |
OOK 模式,RL = 100Ω,CL = 50pF,在第二个脉冲时测得 | 参阅图 7-1 | 2 | 2.5 | ||||
OOK 模式,RL = 54Ω,CL = 50pF,在第二个脉冲时测得 | 参阅图 7-1 | 1.5 | 2 | ||||
VOC | 稳态共模输出电压 | OOK 模式,RL = 60Ω,CL = 50pF | 参阅 图 7-2 | 1 | VCC/2 | 3 | V |
ΔVOC | 差分驱动器共模输出电压的变化 | OOK 模式,RL = 60Ω,CL = 50pF | 参阅图 7-2 | -160 | 160 | mV | |
VOC(PP) | 峰值到峰值驱动器共模输出电压 | OOK 模式,RL = 60Ω,CL = 50pF,VCC = 3.3V 和 VCC = 5V | 参阅图 7-2 | 450 | mV | ||
IOS | 驱动器短路输出电流 | OOK 模式,MODE = VCC,–7V ≤ [VA 或 VB] ≤ 12V | -250 | 250 | mA | ||
f0 | 最小载波频率(1) | RF_SET = 77kΩ | 参阅图 7-3 | 125 | kHz | ||
f0 | 最大载波频率(1) | RF_SET = 31.9kΩ | 参阅图 7-3 | 300 | kHz | ||
DCDf0 | 载波频率占空比失真 | 在 f0 整个工作范围内测得 | -2 | 2 | % | ||
Δf0 | 载波频率容差 | 在容差为 ±2% 的 RF_SET 下测得 | –25 | 25 | % | ||
ΔfSSC | 展频时钟的载波频率变化 | 在整个载波频率范围内测得 | ±5 | % | |||
fSSC | 展频时钟速率 | 30 | kHz | ||||
接收器 | |||||||
II | 接收模式下的总线输入电流 | MODE = GND,VCC = 0V 或 5.5V | VI = 12 V | 75 | 125 | µA | |
VI = –7 V | –97 | –70 | |||||
VMAG_ZERO | OOK 信号差分摆幅(幅度),用于检测 R 输出的过零电压 | MODE = GND,在整个共模范围内,OOK 模式 | 125 kHz | 1200 | mV | ||
VMAG_ZERO | OOK 信号差分摆幅(幅度),用于检测 R 输出的过零电压 | 200 kHz | 1200 | mV | |||
VMAG_ZERO | OOK 信号差分摆幅(幅度),用于检测 R 输出的过零电压 | MODE = GND,在整个共模范围内,OOK 模式 | 300kHz | 1300 | mV | ||
VMAG_ONE | OOK 信号差分摆幅(幅度),用于检测 R 输出的一个电压 | MODE = GND,在整个共模范围内,OOK 模式 | 125 kHz | 400 | mV | ||
VMAG_ONE | OOK 信号差分摆幅(幅度),用于检测 R 输出的一个电压 | 200 kHz | 400 | mV | |||
VMAG_ONE | OOK 信号差分摆幅(幅度),用于检测 R 输出的一个电压 | 300kHz | 400 | mV | |||
VMAG_HYS | 接收器差分输入电压阈值迟滞 | 125 kHz | 350 | mV | |||
VMAG_HYS | 接收器差分输入电压阈值迟滞 | 200 kHz | 350 | mV | |||
VMAG_HYS | 接收器差分输入电压阈值迟滞 | MODE = GND,在整个共模范围内,OOK 模式 | 300kHz | 350 | mV | ||
逻辑/控制引脚 | |||||||
IIN | 输入电流(D、MODE) | VO = 0V 或 VCC | VO = 0V 或 VCC | -5 | 5 | µA | |
IIN | 输入电流 (F_SET) | VO = VCC | VO = VCC | 55 | µA | ||
VO | 输出电压 (F_SET) | IO=0mA | 1.4 | V | |||
32kΩ ≤ RPD ≤ 78kΩ | 785 | mV | |||||
VOH | 接收器高电平输出电压 | IOH=-4mA | IOH=-4mA | VCC – 0.4 | VCC – 0.2 | V | |
VOL | 接收器低电平输出电压 | IOL=4mA | 0.2 | 0.4 | V | ||
IOZ | 接收器高阻抗输出电流 | VO = 0V 或 VCC,MODE = 0 | -1 | 1 | µA | ||
器件 | |||||||
ICC | 电源电流(静态) | OOK 发送模式 | D = VCC,MODE = VCC,在 F_SET 和 GND 之间使用电阻器,空载 | 3 | 5 | mA | |
ICC | 电源电流(静态) | OOK 接收模式 | D = VCC,MODE = GND,在 F_SET 和 GND 之间使用电阻器,空载 | 3.8 | 6 | mA | |
TSD | 热关断温度 | 160 | 170 | 185 | ℃ | ||
THYS | 热关断迟滞 | 11 | 15 | ℃ |