ZHCSM03 November 2020 THVD8010
PRODUCTION DATA
D 输入端的数据由载波频率 (f0) 调制,载波频率通过 F_SET 引脚设置。图 8-1 说明了调制方案。D 输入端的高电平被驱动至中等电平,差分电压 (VOD) 为零。D 输入端的低电平以载波频率进行调制。建议使用比数据速率高 10 倍的载波频率。更高的数据速率是可能的,但代价是使用较低的比率会增加脉宽失真。
图 8-1 OOK 调制方案f0 可通过改变接地的外部电阻 (RF_SET) 值进行编程。表 8-1 显示了每个建议电阻值的载波频率。
| RF_SET (kΩ) | OOK f0 (kHz) |
|---|---|
| 77 | 125 |
| 50 | 187.5 |
| 31.9 | 300 |
用于生成载波频率的振荡器采用展频时钟来减少辐射。