ZHCSM03 November 2020 THVD8010
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 3 | 5.5 | V | ||
| VID | 输入差分电压(A 和 B 引脚) | –7 | 12 | V | ||
| VCM | 运行共模电压(A 和 B 引脚) | –7 | 12 | V | ||
| VIH | 高电平输入电压(D 和 MODE 引脚) | 2 | VCC | V | ||
| VIL | 低电平输入电压(D 和 MODE 引脚) | 0 | 0.8 | V | ||
| IO | 输出电流 | 驱动器 | -60 | 60 | mA | |
| 接收器 | -4 | 4 | ||||
| RF_SET | 载波频率选择电阻器 | 32 | 80 | kΩ | ||
| ΔRF_SET | 载波频率选择电阻器容差 | -2 | 2 | % | ||
| 1/tUI | 数据速率 | 调制模式(1) | f0/10 | bps | ||
| CF_SET | F_SET 引脚上的建议负载电容 | 100 | pF | |||
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | ||