ZHCSM03 November 2020 THVD8010
PRODUCTION DATA
引脚 | I/O | 说明 | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
R | 1 | 数字输出 | 接收数据输出 |
模式 | 2 | 数字输入 | 发送/接收模式选择。低电平 = 接收模式;高电平 = 发送模式。具有内部 2MΩ 下拉至 GND |
F_SET | 3 | 模拟输入 | 载波频率选择。使用连接到 GND 的电阻器来选择频率。 |
D | 4 | 数字输入 | 驱动器数据输入,2MΩ 上拉至 VCC |
GND | 5 | 接地 | 器件接地 |
A | 6 | 总线输入/输出 | 总线 I/O 端口 A(与 B 互补) |
B | 7 | 总线输入/输出 | 总线 I/O 端口 B(与 A 互补) |
VCC | 8 | 电源 | 3.3V 至 5V 器件电源 |