ZHCSM03 November 2020 THVD8010
PRODUCTION DATA
当器件正在发送时 (MODE = VCC),D 输入端的数据通过由 RF_SET 值设置的载波频率进行调制。请参阅Topic Link Label8.3.1部分了解更多详细信息。在接收 (MODE = GND) 时,器件预计 A 和 B 输入端有 OOK 调制信号。数据进行解调并通过 R 引脚发送出去。请参阅Topic Link Label8.3.2部分了解更多详细信息。
输入 | 输出 | 功能 | |||
---|---|---|---|---|---|
F_SET | 模式 | D | A | B | |
RF_SET(请参阅表 8-1) | H | H 或 Z | 偏置至 VCM | 偏置至 VCM | 驱动器在总线上主动偏置至 VCM |
高电平 | 低电平 | 振荡 | 振荡 | 以载波频率主动驱动总线 | |
L 或 Z | X | Z | Z | 驱动器已禁用,器件处于接收模式 |
输入 | 输出 | 功能 | ||
---|---|---|---|---|
F_SET | 模式 | 输入 | R | |
RF_SET(请参阅表 8-1) | L 或 Z | 在 F_SET 和 VID > VMAG_ZERO 时振荡 | L | 接收有效总线低电平 |
L 或 Z | 在 F_SET 和 VMAG_ONE < VID < VMAG_ZERO 时振荡 | ? | 接收无效总线,输出不确定 | |
L 或 Z | 在 F_SET 和 VID < VMAG_ONE 时振荡 | H | 接收有效总线高电平 | |
L 或 Z | Z/不振荡 | H | 接收有效总线高电平 | |
L 或 Z | 开路、短路、空闲 (VID = 0V) | H | 失效防护高电平输出 | |
H | X | Z | 接收器已禁用,器件处于发送模式 |