ZHCSU13B November 2023 – August 2025 TDP2004
PRODUCTION DATA
当器件处于引脚模式时,GAIN 引脚可用于设置 TDP2004 的整体数据路径平坦增益(直流和交流)。GAIN 引脚设定通道 0-3 的平坦增益。在 I2C 模式下,每个通道都可以独立设置。表 6-2 提供平坦增益控制配置设置。对于大多数系统,建议使用 GAIN = L4(悬空)的默认设置,以提供 0dB 的平坦增益。
设置 TDP2004 的平坦增益和均衡时,必须确保直流和高频下的输出信号摆幅分别不超过器件的直流和交流线性范围。
| 引脚模式 GAIN | I2C Modeflat_gain_2:0 | 平坦增益 |
|---|---|---|
| L0 | 0 | -5.6dB |
| L1 | 1 | -3.8dB |
| L2 | 3 | -1.2dB |
| L4(悬空) | 5 | 0.6dB(默认建议) |
| L3 | 7 | +2.6dB |