ZHCSU13B November 2023 – August 2025 TDP2004
PRODUCTION DATA
TDP2004 为四个 DP 主链路通道 提供信号调节。该器件是一款线性转接驱动器,与 DP 链路训练无关。显示源和接收端之间的 DP 链路训练协商通过该器件有效实施。转接驱动器与无源布线、电缆和其他通道元件一起成为电气通道的一部分,从而产生理想的源和接收端参数,进而优化电气链路。图 7-2 显示了使用 TDP2004 。
TDP2004 还可以在 HDMI2.1 交流耦合源应用中为四个 HDMI 主链路通道提供信号调节。。该器件是一款线性转接驱动器,与 HDMI FRL 链路训练无关。显示源和接收端之间的 HDMI FRL 链路训练协商通过该器件有效实施。转接驱动器与无源布线、电缆和其他通道元件一起成为电气通道的一部分,从而产生理想的源和接收端参数,进而优化电气链路。
图 7-3 显示了使用 TDP2004 的 HDMI 源应用的简化原理图。根据 HDMI 源信号电压要求,可能需要外部 HPD 电平转换器、DDC_SCL 和 DDC_SDA 缓冲器以及电平转换器。