ZHCSKP3L September 2021 – June 2026 TDA4VM , TDA4VM-Q1
PRODUCTION DATA
该器件具有 10 个 GPIO 模块实例。这些 GPIO 模块分为三组。
GPIO 引脚分为几排(每排 16 个引脚),这意味着每个 GPIO 模块提供多达 144 个具有输入和输出功能的专用通用引脚;因此,通用接口支持多达 432 个(3 个实例 ×(9 排 × 16 个引脚))引脚。由于 WKUP_GPIOu_[84:143](u = 0、1)、GPIOn_[128:143](n = 0、2、4、6)和 GPIOm_[36:143](m = 1、3、5、7)被保留在此器件中,因此通用接口最多支持 248 个 I/O 引脚。
有关器件通用接口的特性和其他说明的更多详细信息,请参阅节 5.3“信号说明”和节 7“详细说明”中的相应部分。
通用输入/输出 i(i = 0 至 1)也称为 GPIOi。
表 6-115 表示 GPIO 时序条件。
| 参数 | 缓冲器类型 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | |||||
| SRI | 输入压摆率 | LVCMOS (VDD(1) = 1.8V) |
0.0018 | 6.6 | V/ns |
| LVCMOS (VDD(1) = 3.3V) |
0.0033 | 6.6 | V/ns | ||
| I2C OD FS (VDD(1) = 1.8V) |
0.0018 | 6.6 | V/ns | ||
| I2C OD FS (VDD(1) = 3.3V) |
0.0033 | 0.08 | V/ns | ||
| 输出条件 | |||||
| CL | 输出负载电容 | LVCMOS | 3 | 10 | pF |
| I2C OD FS | 3 | 100 | pF | ||
节 6.10.5.11.1和节 6.10.5.11.2说明了 GPIO 接口的时序和开关特性。