ZHCSYX2 September 2025 TCAN6062-Q1 , TCAN6062V-Q1
ADVANCE INFORMATION
TCAN6062-Q1 通常用于具有主机微处理器(包括负责 CAN 协议数据链路层的 CAN 控制器)的应用。为了使系统实现 CAN XL,CAN 控制器需要支持 CAN XL,如 ISO 11898-1:2024 标准中所述。CAN XL 控制器能够在发送和接收 CAN XL 帧时生成将 TCAN6062-Q1 切换到 FAST TX 和 FAST RX 模式所需的 PWM 信号。TCAN6062-Q1 还可以与支持经典 CAN (CAN CC) 或采用灵活数据速率 (CAN FD) 的 CAN 控制器一起使用,该类控制器在当前或以前版本的 ISO 11898-1 或类似 CAN 协议标准中定义,如 图 8-4 中所示。对于这些协议中使用的数据速率和通信方法,TCAN6062-Q1 仍处于 SIC 模式。
图 8-1 显示了 5V 控制器应用的典型配置。图中显示了总线终端以方便说明。