ZHCSYX2 September 2025 TCAN6062-Q1 , TCAN6062V-Q1
ADVANCE INFORMATION
在正常模式(CAN 驱动器处于运行状态的唯一模式)期间,TXD DTO 电路可防止本地节点在硬件或软件失效时妨碍网络通信(失效期间,TXD 保持显性状态的时间超过了超时时间 tTXD_DTO)。TXD DTO 电路由 TXD 上的下降沿触发。如果在此电路的超时周期 tTXD_DTO 前没有发现上升沿,CAN 驱动器将被禁用。这样可释放总线,供网络上的其他节点进行通信。CAN 驱动器在 TXD 引脚上出现隐性信号时重新激活,从而清除显性超时。接收器保持运行状态并偏置到 VCC/2,RXD 输出将反映 TXD DTO 故障期间 CAN 总线上的活动。
TXD DTO 电路所允许的最短显性 TXD 时间限制了器件的最低数据发送速率。CAN 协议允许(TXD 上)在最差情况下最多可有 11 个连续显性位,其中 5 个连续显性位后面紧接一个错误帧。最小传输数据速率可使用方程式 1 计算得出。
图 7-13 TXD 显性超时的时序图示例