ZHCSYX2 September 2025 TCAN6062-Q1 , TCAN6062V-Q1
ADVANCE INFORMATION
TXD 输入是从 CAN 控制器传输到收发器的逻辑电平信号。它以 VIO 为基准(对于无 VIO 的器件则以 VCC 为基准)。在 SIC 模式下,TXD 引脚的逻辑电平输入控制 SIC 发送器的状态。
TXD 输入还用于控制 FAST TX 发送器和 FAST RX 接收器的运行。对此输入应用 PWM 信号(如 节 7.3.3 中所述)可激活 FAST RX 接收器,也可用于使用 FAST TX 发送器对传输的 CAN XL 数据进行编码。