ZHCSYX2 September 2025 TCAN6062-Q1 , TCAN6062V-Q1
ADVANCE INFORMATION
在 SIC 模式下,越界 (OOB) 比较器处于活动状态,它会监测 CANH 和 CANL 以确定总线输入上是否出现 level_1 信号。这些事件作为 RXD 上的低电平输出发出信号,使 CAN 控制器能够检测总线上何时发生意外的 FAST 模式 CAN XL 活动,同时节点收发器仍处于 SIC 模式。
OOB 比较器可用于防止出现错误的空闲事件。SIC 接收器阈值高于发送器 level_0 和 level_1 信号的输出要求,使 SIC 接收器将所有这些活动检测为隐性。如果收发器仍处于 SIC 模式,这可能会导致控制器不知道 CAN 总线上的 CAN XL FAST 模式活动。OOB 比较器在 RXD 引脚上发起活动,从而使 CAN XL 控制器能够检测该活动。
OOB 比较器检测到的信号被视为 CAN FD 和其他非 XL 通信方案的无效信号,因此当 TCAN6062-Q1 用于未实现 FAST 模式的传统 CAN、CAN FD 和 CAN SIC 应用时,该功能不会带来兼容性风险。