ZHCSH19G November 2017 – December 2024 TCAN1043-Q1 , TCAN1043G-Q1 , TCAN1043H-Q1 , TCAN1043HG-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| DEVICE NUMBER | BUS FAULT PROTECTION | MAXIMUM DATA RATE |
|---|---|---|
| TCAN1043-Q1 | ±58V | 2Mbps |
| TCAN1043H-Q1 | ±70V | 2Mbps |
| TCAN1043G-Q1 | ±58V | 5Mbps |
| TCAN1043HG-Q1 | ±70V | 5Mbps |