ZHCSP69E August 2009 – May 2022 TCA9535
PRODUCTION DATA
TCA9535 是一款 24 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线或 (SMBus) 协议提供 16 位通用并行输入和输出 (I/O) 扩展。该器件可在 1.65V 至 5.5V 的电源电压范围内工作。
TCA9535 由两个 8 位配置(输入或输出可选)、输入端口、输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有效运行)寄存器组成。在加电时,I/O 被配置为输入。系统控制器可通过写入 I/O 配置位将 I/O 启用为输入或输出。
TCA9535 除了不包含内部 I/O 上拉电阻器(配置为输入和非驱动时,需要上拉和下拉未用的 I/O 引脚),与 TCA9555 完全相同。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) | |
|---|---|---|---|
| TCA9535 | TSSOP (24) | 7.80mm x 4.40mm | |
| SSOP (24) | 6.20mm x 5.30mm | ||
| WQFN (24) | 4.00mm x 4.00mm | ||
| VQFN (24) | 4.00mm x 4.00mm | ||
方框图