ZHCSLQ0B August 2020 – November 2023 TCA4307
PRODUCTION DATA
TCA4307 是一款热插拔 I2C 总线缓冲器,支持将 I/O 卡插入带电背板中,而不会损坏数据和破坏时钟线路。控制电路可防止背板侧 I2C 线路(输入)与板卡侧 I2C 线路(输出)相连接(直到背板上出现停止命令或总线空闲情况为止),而不会在板卡上发生总线争用的情况。当建立连接时,该器件可提供双向缓冲,从而使背板及板卡电容保持隔离。在插入过程中,会对 SDA 和 SCL 线路预充电至 1V,从而有效减小对器件的寄生电容充电所需的电流。
TCA4307 具有阻塞总线恢复功能,当它检测到 SDAOUT 或 SCLOUT 处于低电平状态大约 40ms 时,将自动断开总线。总线断开之后,该器件会在 SCLOUT 上自动生成多达 16 个脉冲,以尝试复位使总线保持低电平的器件。
当 I2C 总线空闲时,可通过将 EN 引脚设置为低电平将 TCA4307 置于关断模式,从而降低功耗。当 EN 被拉高时,TCA4307 将恢复正常运行。该器件还包括一个开漏 READY 输出引脚,该引脚负责在背板与板卡侧相连时发出指示信号。当 READY 引脚为高电平时,SDAIN 和 SCLIN 被连接至 SDAOUT 和 SCLOUT。当两侧断开时,READY 引脚为低电平。
简化版原理图