ZHDS403 September 2026 TAS5832
PRODUCTION DATA
TAS5832 器件具有 7 位目标地址。表 6-5 中列出了通过 ADR 引脚的用户定义地址。
| ADR PIN 配置 | MSB | 用户定义 | LSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Ω 至 GND | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/ W |
| 1kΩ 至 GND | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R/ W |
| 4.7kΩ 至 GND | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R/ W |
| 15kΩ 至 GND | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R/ W |
| 33kΩ 至 DVDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R/ W |
| 6.8kΩ 至 DVDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R/ W |