SLASEI6A October 2019 – December 2019 TAS2564
PRODUCTION DATA.
Sets playback high pass filter corner (PCM playback only).
Bit | Field | Type | Reset | Description |
---|---|---|---|---|
7 | RX_SPKR_mode | RW | 0h | Register write option for the device to go into Low Noise mode
0b = SPKR Mode [Normal Mode, 17.5 dB] 1b = RX Mode [Low Noise Mode, 5.8 dB] |
6 | HPF_EN | RW | 0h | Disable DC Blocker
0b = Enabled 1b = Disabled |
5-1 | AMP_LEVEL[4:0] | RW | 10h | 1Dh-1Fh - Reserved
01h = 10.0 dBV (4.58 Vpk) 02h = 10.5 dBV (4.85 Vpk) 03h = 11.0 dBV (5.13 Vpk) 04h = 11.5 dBV (5.44 Vpk) 05h = 12.0 dBV (5.76 Vpk) 06h = 12.5 dBV (6.1 Vpk) 07h = 13.0 dBV (6.46 Vpk) 08h = 13.5 dBV (6.85 Vpk) 09h = 14.0 dBV (7.25 Vpk) 0Ah = 14.5 dBV (7.68 Vpk) 0Bh = 15.0 dBV (8.14 Vpk) 0Ch = 15.5 dBV (8.62 Vpk) 0Dh = 16.0 dBV (9.13 Vpk) 0Eh = 16.5 dBV (9.67 Vpk) 0Fh = 17.0 dBV (10.25 Vpk) 10h = 17.5 dBV (10.85 Vpk) 11h = 18.0 dBV (11.5 Vpk) 12h = 18.5 dBV (12.18 Vpk) 13h = 19.0 dBV (12.9 Vpk) 14h = 19.5 dBV (13.66 Vpk) 15h = 20.0 dBV (14.47 Vpk) 16h = 20.5 dBV (15.33 Vpk) 17h = 21.0 dBV (16.24 Vpk) 18h = 21.5 dBV (17.2 Vpk) 19h = 22.0 dBV (18.22 Vpk) 1Ah = 22.5 dBV (19.3 Vpk) 1Bh = 23.0 dBV (20.44 Vpk) 1Ch = 23.5 dBV (21.65 Vpk) 1Dh-1Fh - Reserved |
0 | Reserved | RW | 0h | Reserved |