ZHCSPN5 January   2024 TAC5312-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  热性能信息
    6. 5.6  热性能信息
    7. 5.7  电气特性
    8. 5.8  时序要求:I2C 接口
    9. 5.9  开关特性:I2C 接口
    10. 5.10 时序要求:TDM、I2S 或 LJ 接口
    11. 5.11 开关特性:TDM、I2S 或 LJ 接口
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  串行接口
        1. 6.3.1.1 控制串行接口
        2. 6.3.1.2 音频串行接口
          1. 6.3.1.2.1 时分多路复用 (TDM) 音频接口
          2. 6.3.1.2.2 IC 间音频 (I2S) 接口
          3. 6.3.1.2.3 左对齐 (LJ) 接口
      2. 6.3.2  通过共享总线使用多个器件
      3. 6.3.3  锁相环 (PLL) 和时钟生成
      4. 6.3.4  输入通道配置
      5. 6.3.5  基准电压
      6. 6.3.6  麦克风偏置
      7. 6.3.7  输入直流故障诊断
        1. 6.3.7.1 故障条件
          1. 6.3.7.1.1 输入引脚接地短路
          2. 6.3.7.1.2 输入引脚短接至 MICBIAS
          3. 6.3.7.1.3 开路输入
          4. 6.3.7.1.4 INxP 和 INxM 之间短接
          5. 6.3.7.1.5 输入引脚过压
          6. 6.3.7.1.6 输入引脚短接至 VBAT_IN
        2. 6.3.7.2 故障报告
          1. 6.3.7.2.1 过流和过热保护
      8. 6.3.8  信号链处理
        1. 6.3.8.1 ADC 信号链
          1. 6.3.8.1.1 可编程通道增益和数字音量控制
          2. 6.3.8.1.2 可编程通道增益校准
          3. 6.3.8.1.3 可编程通道相位校准
          4. 6.3.8.1.4 可编程数字高通滤波器
          5. 6.3.8.1.5 可编程数字双二阶滤波器
          6. 6.3.8.1.6 可编程通道加法器和数字混频器
          7. 6.3.8.1.7 可配置数字抽取滤波器
            1. 6.3.8.1.7.1 线性相位滤波器
              1. 6.3.8.1.7.1.1 采样速率:16kHz 或 14.7kHz
              2. 6.3.8.1.7.1.2 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
              3. 6.3.8.1.7.1.3 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
              4. 6.3.8.1.7.1.4 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
              5. 6.3.8.1.7.1.5 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
              6. 6.3.8.1.7.1.6 采样速率:384kHz 或 352.8kHz
      9. 6.3.9  DAC 信号链
        1. 6.3.9.1 可编程通道增益和数字音量控制
        2. 6.3.9.2 可编程通道增益校准
        3. 6.3.9.3 可编程数字高通滤波器
        4. 6.3.9.4 可编程数字双二阶滤波器
        5. 6.3.9.5 可编程数字混频器
        6. 6.3.9.6 可配置数字内插滤波器
          1. 6.3.9.6.1 线性相位滤波器
            1. 6.3.9.6.1.1 采样速率:16kHz 或 14.7kHz
            2. 6.3.9.6.1.2 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
            3. 6.3.9.6.1.3 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
            4. 6.3.9.6.1.4 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
            5. 6.3.9.6.1.5 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
            6. 6.3.9.6.1.6 采样速率:384kHz 或 352.8kHz
      10. 6.3.10 中断、状态和数字 I/O 引脚多路复用
  8. 寄存器映射
    1. 7.1 页 0 寄存器
    2. 7.2 页 1 寄存器
    3. 7.3 Page_3 寄存器
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 应用
      2. 8.2.2 设计要求
      3. 8.2.3 详细设计过程
  10. 电源相关建议
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
    1. 12.1 卷带包装信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

TA = 25°C、AVDD = 3.3V、IOVDD = 3.3V、BSTVDD = 3.3V、HVDD = 11V(对于外部 HVDD 情况)、fIN = 1kHz 正弦信号、fS = 48kHz、32 位音频数据、BCLK = 256 × fS、TDM 目标模式且 PLL 开启(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 标称值 最大值 单位
线路输入录音的 ADC 性能
差分输入满量程交流信号电压 交流耦合输入,不支持输入故障诊断 10 VRMS
直流耦合输入,直流共模电压 INxP = INxM = 7.1V,不支持输入故障诊断
单端输入满量程交流信号电压 交流耦合输入,不支持输入故障诊断 5 VRMS
直流耦合输入,直流共模电压 INxP = INxM = 7.1V,不支持输入故障诊断
SNR 信噪比,A 加权(1)(2) 选择 IN1 差分交流耦合输入,交流信号对地短路,0dB 通道增益 100 dB
选择 IN1 差分直流耦合输入,交流信号对地短路,0dB 通道增益 100
选择 IN1 差分直流耦合输入,交流信号对地短路,12dB 通道增益 90
DR 动态范围,A 加权(2) 选择 IN1 差分交流耦合输入,–60dB 满量程交流信号输入,0dB 通道增益 100 dB
选择 IN1 差分直流耦合输入,–60dB 满量程交流信号输入,0dB 通道增益 100
选择 IN1 差分直流耦合输入,–72dB 满量程交流信号输入,12dB 通道增益 96
THD+N 总谐波失真(2) 选择 IN1 差分交流耦合输入,–1dB 满量程交流信号输入,0dB 通道增益 -88 待定 dB
选择 IN1 差分直流耦合输入,–1dB 满量程交流信号输入,0dB 通道增益 -88
选择 IN1 差分直流耦合输入,–13dB 满量程交流信号输入,12dB 通道增益 -91
麦克风输入录音的 ADC 性能
ADC 其他参数
输入阻抗 差分输入,INxP 和 INxM 之间 66.6
单端输入,INxP 和 INxM 之间 33.3
偏移量 短接输入。 待定 mV
数字音量控制范围 可编程 0.5dB 阶跃 -120 42 dB
输入信号带宽 高达 192KSPS FS 速率 0.46 FS
>192KSPS 90 kHz
输出数据采样速率 可编程 3.675 768 kHz
输出数据样本字长 可编程 16 32
数字高通滤波器截止频率 具有可编程系数的一阶 IIR 滤波器,
–3dB 点(默认设置)
2 Hz
通道间隔离 –1dB 满量程交流信号线路输入至非测量通道 -134 dB
通道间增益不匹配 –6dB 满量程交流信号线路输入,0dB 通道增益 0.1 dB
通道间相位不匹配 1kHz 正弦信号 0.01
PSRR 电源抑制比 100mVPP,AVDD 上 1kHz 正弦信号,选择差分输入,0dB 通道增益 92 dB
CMRR 共模抑制比 选择差分麦克风输入,0dB 通道增益,1VRMS 交流输入,两个引脚上都为 1kHz 信号并在输出端测量电平,CHx_CFG0 D3-2 寄存器位设置为 2b'10 以将器件配置为高 CMRR 性能模式 54 dB
麦克风偏置
MICBIAS 噪声 BW = 20Hz 至 20kHz,A 加权,MICBIAS 和 AVSS 之间具有 1μF 电容器 20 µVRMS
MICBIAS 电压 可编程 0.5V 阶跃 3 10 V
MICBIAS 电流驱动 MICBIAS 电压 10V 30 mA
MICBIAS 负载调节 MICBIAS 电压 10V,在达到最大负载时测得 0 1 %
MICBIAS 过流保护阈值 MICBIAS 电压 10V 35 mA
输入诊断
故障监控重复率 可编程直流耦合输入 1 4 8 ms
故障响应时间 故障监控重复率 4ms,直流耦合输入 16 ms
(INxx – AVSS) 输入对地短路的阈值电压 可编程 60mV 阶跃,直流耦合输入 0 900 mV
(INxP – INxM) 输入短接在一起的阈值电压 可编程 30mV 阶跃,直流耦合输入 0 450 mV
(MICBIAS – INxx) 输入短接至 MICBIAS 的阈值电压 可编程 30mV 阶跃,直流耦合输入 0 450 mV
(VBAT – INxx) 输入短接至 VBAT_IN 的阈值电压 可编程 30mV 阶跃,直流耦合输入 0 450 mV
模拟旁路至线路输出/耳机放大器
输入阻抗 差分输入,INxP 和 INxM 之间 待定
单端输入,INxP 和 INxM 之间 待定
单端满量程输出 AVDD=3.3V 5 Vrms
差分满量程输出 AVDD=3.3V 10 Vrms
增益误差 0.1 dB
噪声,A 加权 空闲通道,输入对地短路 4 µVRMS
SNR 信噪比,A 加权(1)(2) 空闲通道,输入对地短路,AVDD=3.3V 102 dB
THD+N 总谐波失真(2) 选择 IN1 差分交流耦合输入,–1dB 满量程交流信号输入,0dB 通道增益 待定 dB
线路输出/耳机回放的 DAC 性能
满量程输出电压 OUTxP 和 OUTxM 之间的差分输出,AVDD=3.3V 2 VRMS
单端输出,AVDD=3.3V 1
OUTxP 和 OUTxM 之间的伪差分输出,AVDD=3.3V 1
SNR 信噪比,A 加权(1)(2) 差分输出,0dBFS 信号,AVDD=3.3V 106 dB
单端输出,0dBFS 信号,AVDD=3.3V 103
伪差分输出,0dBFS 信号,AVDD=3.3V 96
差分输出,0dBFS 信号,AVDD=3.3V,0dBFS 信号,Power Tune 模式 待定 dB
单端输出,0dBFS 信号,AVDD=3.3V,Power Tune 模式 待定
伪差分输出,0dBFS 信号,AVDD=3.3V,Power Tune 模式
DR 动态范围,A 加权(2) 差分输出,-60dBFS 信号,AVDD=3.3V 106 dB
单端输出,-60dBFS 信号,AVDD=3.3V 103
伪差分输出,-60dBFS 信号,AVDD=3.3V 96
差分输出,-60dBFS 信号,AVDD=3.3V,0dBFS 信号,Power Tune 模式 dB
单端输出,-60dBFS 信号,AVDD=3.3V,Power Tune 模式
伪差分输出,-60dBFS 信号,AVDD=3.3V,Power Tune 模式
THD+N 总谐波失真(2) –95 dB
耳机负载范围 16 Ω
线路输出负载范围 600 Ω
通道增益控制范围 可编程 1dB 阶跃 -6 12 dB
DAC 通道其他参数
输出偏移 0 输入 待定 mV
输出共模 OUTxP 和 OUTxM 的共模电平 AVDD=3.3V(寄存器可配置) OUTxP 和 OUTxM 的共模电平 AVDD=3.3V 1.625 V
共模误差 共模电压下的直流误差 ±10 mV
数字音量控制范围 可编程 0.5dB 阶跃 -120 42 dB
输出信号带宽 高达 192KSPS FS 速率 0.46 FS
>192KSPS 90 kHz
输入数据采样速率 可编程 7.35 768 kHz
输入数据样本字长 可编程 16 32
数字高通滤波器截止频率 具有可编程系数的一阶 IIR 滤波器,
–3dB 点(默认设置)
2 Hz
通道间隔离 -134 dB
通道间增益不匹配 0.1 dB
通道间相位不匹配 1kHz 正弦信号 0.01
PSRR 电源抑制比 100mVPP,AVDD 上 1kHz 正弦信号,选择差分输入,0dB 通道增益 92 dB
静音衰减 -130 dB
Pout 输出电力输送 单端/伪差分 RL=16Ω,THD+N<1% 62.5 mW
线路输出诊断
数字 I/O
VIL 低电平数字输入逻辑电压阈值 除 GPI1A、GPI2A、ADDRA、SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚,IOVDD 1.8V 工作电压 -0.3 0.35 x IOVDD V
除 GPI1A、GPI2A、ADDRA、SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚,IOVDD 3.3V 工作电压 -0.3 0.8
VIH 高电平数字输入逻辑电压阈值 除 GPI1A、GPI2A、ADDRA、SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚,IOVDD 1.8V 工作电压 0.65 x IOVDD IOVDD + 0.3 V
除 GPI1A、GPI2A、ADDRA、SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚,IOVDD 3.3V 工作电压 2 IOVDD + 0.3
VOL 低电平数字输出电压 除 GPO1A、SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚,IOL = –2mA,IOVDD 1.8V 工作电压 0.45 V
除 GPO1A、SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚,IOL = –2mA,IOVDD 3.3V 工作电压 0.4
VOH 高电平数字输出电压 除 GPO1A、SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚,IOH = 2mA,IOVDD 1.8V 工作电压 IOVDD – 0.45 V
除 GPO1A、SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚,IOH = 2mA,IOVDD 3.3V 工作电压 2.4
VIL(AVDD) 低电平数字输入逻辑电压阈值 适用于引脚 GPI1A、GPI2A、ADDRA -0.3 0.35 x AVDD V
VIH(AVDD) 高电平数字输入逻辑电压阈值 适用于引脚 GPI1A、GPI2A、ADDRA 0.65 x AVDD AVDD + 0.3 V
VOL(AVDD) 低电平数字输出电压 适用于 GPO1A 引脚 0.45 V
VOH(AVDD) 高电平数字输出电压 适用于 GPO1A 引脚 AVDD – 0.45 V
VIL(I2C) 低电平数字输入逻辑电压阈值 SDA 和 SCL -0.5 0.3 x IOVDD V
VIH(I2C) 高电平数字输入逻辑电压阈值 SDA 和 SCL 0.7 x IOVDD IOVDD + 0.5 V
VOL1(I2C) 低电平数字输出电压 SDA,IOL(I2C) = –3mA,IOVDD > 2V 0.4 V
VOL2(I2C) 低电平数字输出电压 SDA,IOL(I2C) = –2mA,IOVDD [char_not_recognized] 2V 0.2 x IOVDD V
IOL(I2C) 低电平数字输出电流 SDA,VOL(I2C) = 0.4V,标准模式或快速模式 3 mA
SDA,VOL(I2C) = 0.4V,快速+ 模式 20
IIL 数字输入的输入逻辑低电平泄漏电流 所有数字引脚,输入 = 0V -5 0.1 5 µA
IIH 数字输入的输入逻辑高电平泄漏电流 所有数字引脚,输入 = IOVDD -5 0.1 5 µA
CIN 数字输入的输入电容 所有数字引脚 5 pF
RPD 置位时数字 I/O 引脚的下拉电阻 20
典型电源电流消耗
IAVDD 硬件关断模式下的电流消耗 SHDNZ = 0,所有器件外部时钟停止 0.5 µA
IBSTVDD 或 IHVDD 0.1
IIOVDD 0.1
IAVDD 睡眠模式(软件关断模式)下的电流消耗 所有器件外部时钟停止 待定 µA
IBSTVDD 或 IHVDD 0.1
IIOVDD 0.1
IAVDD MICBIAS 开启、MICBIAS 电压 10V、30mA 负载、ADC 关闭时的电流消耗 fS = 48kHz,BCLK = 256 [char_not_recognized] fS 待定 mA
IBSTVDD 待定
IHVDD 待定
IIOVDD 0.01
IAVDD ADC 2 通道在 fS 16kHz、MICBIAS 关闭、PLL 开启、BCLK = 512 [char_not_recognized] fS 下运行时的电流消耗 待定 mA
IBSTVDD 或 IHVDD 0
IIOVDD 0.1
IAVDD ADC 2 通道在 fS 48kHz、MICBIAS 开启、PLL 关闭、BCLK = 512 [char_not_recognized] fS 下运行时的电流消耗 待定 mA
IBSTVDD 或 IHVDD 0
IIOVDD 0.1
IAVDD DAC 至 HP 2 通道在 fS 16kHz、MICBIAS 关闭、PLL 开启、BCLK = 512 [char_not_recognized] fS 下运行时的电流消耗 待定 mA
IBSTVDD 或 IHVDD 0
IIOVDD 0.2
IAVDD DAC 至 HP 2 通道在 fS 48kHz、MICBIAS 关闭、PLL 关闭、BCLK = 512 [char_not_recognized] fS 下运行时的电流消耗 待定 mA
IBSTVDD 或 IHVDD 0
IIOVDD 待定
在 1kHz 满量程正弦波输入时的输出电平与交流信号输入对地短路时的输出电平之比,使用音频分析仪在 20Hz 至 20kHz 的带宽范围内测量并进行 A 加权。
所有性能测量均使用 20kHz 低通滤波器以及 A 加权滤波器(如注明)完成。如果不使用此类滤波器,会导致比“电气特性”中所示更高的 THD 以及更低的 SNR 与动态范围读数。低通滤波器可消除带外噪声,尽管这种噪声不可闻,但会影响动态规格值。