ZHCSPN5 January 2024 TAC5312-Q1
ADVANCE INFORMATION
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
电源电压 | AVDD 至 AVSS | -0.3 | 3.9 | V |
电源电压 | BSTVDD 至 VSS(散热焊盘) | -0.3 | 3.9 | V |
电源电压 | IOVDD 至 VSS(散热焊盘) | -0.3 | 3.9 | V |
电源电压 | BSTOUT(外部 HVDD 模式)至 VSS(散热焊盘) | -0.3 | 14 | V |
接地电压差 | AVSS 至 VSS(散热焊盘) | -0.3 | 0.3 | V |
电池电压 | VBAT_IN 至 AVSS | -0.3 | 18 | V |
模拟输入电压 | 模拟输入引脚电压至 AVSS | -0.3 | 18 | V |
数字输入电压 | 数字输入引脚电压至 VSS(散热焊盘) | -0.3 | IOVDD + 0.3 | V |
温度 | 工作环境温度,TA | -40 | 125 | °C |
结温,TJ | -40 | 150 | ||
贮存温度,Tstg | -65 | 150 |