ZHCSPN5 January 2024 TAC5312-Q1
ADVANCE INFORMATION
TAC5312-Q1 的每个输入都具有非常全面的直流故障诊断功能,这些诊断功能可以配置用于检测直流耦合输入配置中的故障状况并触发发送到主机处理器的中断请求。通过配置 DIAG_CFG0 (P1_R70) 可以为每个通道启用诊断功能。对于启用了诊断功能的通道,输入引脚由具有可编程重复率的集成 SAR ADC 自动扫描。重复率可通过 REP_RATE (P1_R74_D[7:6]) 寄存器位进行配置。为实现超快速故障响应并为录音通道获得更好的信号完整性和信号链性能,必须将 REP_RATE 配置为 0(非默认设置)。诊断处理器会对每次测试八个连续样本取平均值来提高噪声性能。交流耦合输入配置中不支持直流故障诊断。
该器件具有各种可编程阈值寄存器 P1_R71 至 P1_R72,这些寄存器可以由主机处理器进行配置,以便为不同类别的故障条件检测定义故障区域。此外,还有一个去抖功能,该功能使用 FAULT_DBNCE_SEL (P1_R74_D[3:2]) 进行配置。该功能设置在触发锁存状态寄存器之前发生故障情况时的连续扫描计数,从而减少瞬态事件引起的错误触发。该器件还具有移动平均值功能,该功能使用 P1_R75 进行配置,并持续对新测量的数据和旧的测量数据求平均值,从而减少任何短时瞬态事件导致的错误触发。