ZHCSPN5 January 2024 TAC5312-Q1
ADVANCE INFORMATION
器件录音通道包括一个内置的高动态范围数字抽取滤波器,用于处理来自多位 Δ-Σ 调制器的过采样数据,从而以与 FSYNC 速率相同的奈奎斯特采样速率生成数字数据。如图 6-19 所示,该抽取滤波器也可用于处理来自数字麦克风的过采样 PDM 流。根据目标应用所需的频率响应、群延迟、功耗和相位线性度要求,可以从四种不同的类型中选择抽取滤波器。可以通过配置 ADC_DSP_DECI_FILT、P0_R114_D[7:6] 寄存器位来选择抽取滤波器选项。低功耗滤波器可以通过设置 ADC_LOW_PWR_FILT、P0_R78_D2 位来配置。表 6-30 显示了录音通道抽取滤波器模式选择的配置寄存器设置。
P0_R78_D2:ADC_LOW_PWR_FILT | P0_R114_D[7:6]:ADC_DSP_DECI_FILT[1:0] | 抽取滤波器模式选择 |
---|---|---|
0 | 00(默认值) | 线性相位滤波器用于抽取 |
0 | 01 | 低延时滤波器用于抽取 |
0 | 10 | 超低延时滤波器用于抽取 |
0 | 11 | 保留(不使用此设置) |
1 | x | 低功耗滤波器用于抽取 |