ZHCSPL7A December 2023 – January 2025 TAC5212
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | AVDD 至 VSS(散热焊盘) | -0.3 | 3.9 | V |
| 电源电压 | IOVDD 至 VSS(散热焊盘) | -0.3 | 3.9 | V |
| 接地电压差 | VSS 至 VSS(散热焊盘) | -0.3 | 0.3 | V |
| 模拟输入电压 | 数字输入引脚电压至 VSS(散热焊盘) | -0.3 | 5.656 | V |
| 数字输入电压 | 数字输入引脚电压至 VSS(散热焊盘) | -0.3 | IOVDD + 0.3 | V |
| 温度 | 功能环境温度,TA | -55 | 125 | °C |
| 工作环境温度,TA | -40 | 125 | ||
| 结温,TJ | -40 | 150 | ||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | ||