ZHCSPL7A December 2023 – January 2025 TAC5212
PRODUCTION DATA
TAC5212 是可扩展音频转换器器件系列中的一员。作为扩展系列器件的一部分,TAC5212 包括高性能、低功耗、灵活的立体声音频模数转换器 (ADC) 和音频数模转换器 (DAC),具有广泛的功能集成。此器件适用于广阔市场应用,例如加固型通信设备、IP 网络摄像头和电话、专业音频和多媒体应用。此器件具有高动态范围,使其能够以高保真度实现远场音频录制和播放。此器件集成了大量特性,可在空间受限的系统设计中降低成本、减小布板空间和功耗。扩展系列中的封装、性能和兼容配置寄存器使得该器件非常适合可扩展系统设计。
TAC5212 包含以下模块:
TAC5212 支持使用 I2C 或 SPI 接口进行通信,用于配置控制寄存器。该器件支持高度灵活的音频串行接口(时分多路复用 (TDM)、I2S 或左对齐 (LJ)),以在系统中各个器件之间无缝传输音频数据。
通过在器件之间共享公共 TDM 总线, TAC5212可以支持多个器件。此外,该器件还包含菊花链功能。为需要高音频数据带宽的应用运行多个器件时,这些特性可以降低共享 TDM 总线时序要求和电路板设计复杂性。
表 7-1 列出了本文档中用于控制器件的寄存器的参考缩写。
| 基准 | 缩写 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 页 y,寄存器 z,位 k | Py_Rz_D[k] | 单个数据位。寄存器中单个位的值。 | 页 1,寄存器 36,位 0 = P1_R36_D[0] |
| 页 y,寄存器 z,位 k-m | Py_Rz_D[k:m] | 数据位的范围。数据位的范围(含)。 | 页 1,寄存器 36,位 3-0 = P1_R36_D[3:0] |
| 页 y,寄存器 z | Py_Rz | 一整个寄存器。将寄存器中的全部八位用作一个单元。 | 页 1,寄存器 36 = P1_R36 |
| 页 y,寄存器 z-n | Py_Rz-Rn | 寄存器的范围。同一页中的一系列寄存器。 | 页 1,寄存器 36、37、38 = P1_R36-R38 |