ZHCSPL7A December 2023 – January 2025 TAC5212
PRODUCTION DATA
如果应用所需的 SNR 高于每个通道支持的 SNR,可以使用器件数字求和模式。在该模式下,数字录音数据会以相等的权重因子在通道上求和,这有助于降低等效录音噪声。该器件支持完全可编程的混频器功能,该功能可以将各种输入通道与其自定义可编程比例因子进行混频,以生成最终输出通道。图 7-29 所示的方框图描述了混频器 1 用于生成输出通道 1 的操作。节 8.2.3介绍了混频器操作的可编程系数。可编程混频器范围的系数从 7FFFFFFF 开始到 FFFFFFFF(-1 到 +1),其中 7FFFFFFF = +1、FFFFFFFF = -1 且 00000000 = 0。
图 7-29 可编程数字混频器方框图混频器 2、混频器 3 和混频器 4 会执行类似的混频器操作,以分别生成输出通道 2、通道 3 和通道 4。TI 建议使用 PPC3 GUI 来配置可编程系数设置;有关更多详细信息,请参阅 TAC5x1x 和 TAC5x1x-Q1 编解码器混频器配置和 PurePath™ 控制台图形开发套件。有关配置的更多详细信息,请参阅使用 TAx5x1x 可编程数字通道混频器应用报告。